Reflexfolie 200x200mm-M

Reflektor

Artikelnummer: 50104364

Sofort verfügbar

Bauform rechteckig
Richtungsunabhängig Nein
Reflexionsfläche Höhe 200 mm
Reflexionsfläche Breite 200 mm
Werkstoff Trägermaterial Aluminiumverbund
Nettogewicht 811 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Montageplatte
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 80 °C
Zolltarifnummer 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467