Unsere Dienstleistungen für Hersteller und Integratoren

Als Hersteller oder Integrator sind Sie für die sichere Gestaltung der Maschine entsprechend den geltenden Gesetzen, Normen und Vorschriften verantwortlich.

In Europa gilt hierzu die Maschinenrichtlinie mit CE-Kennzeichnung. Unsere zertifizierten Experten unterstützen Sie bedarfsgerecht bei diesen Aufgaben.

IGRA_Stationen_eines_Maschinenlebens_de_V1_1000x500px
Icon_Service_risk_assessment_by

Risikobeurteilung

Entsprechend den geltenden Richtlinien ist der Hersteller einer Maschine verpflichtet, eine Risikobeurteilung durchzuführen. Dies gilt auch bei wesentlichen Umbauten oder Erweiterungen von Maschinen. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Identifikation der Gefährdungen, der Einschätzung und Bewertung der Risiken sowie der Festlegung der risikoreduzierenden Maßnahmen.

Mehr erfahren >

Icon_Service_conformity_assessment_mcms_by_(1)

Konformitätsbewertung nach europäischer Maschinenrichtlinie

Die europäische Maschinenrichtlinie definiert das Vorgehen bei Konstruktion und Bau von Maschinen zur Erfüllung der geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen. Dies ist Voraussetzung für die Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung. Wir helfen Ihnen, die gesetzlichen Vorgaben der Maschinenrichtlinie einzuhalten und umzusetzen.

Mehr erfahren >

Icon_Service_security_concept_security_design_by_(1)

Sicherheits-Konzept und Sicherheits-Design

Aus der Risikoanalyse sind die notwendigen Maßnahmen zur Risikominderung bekannt. Auf Basis dieser Anforderungen werden das Sicherheits-Konzept und die Sicherheitsfunktionen entwickelt. Mit unseren umfangreichen Branchenkenntnissen und unserer langjährigen sicherheitstechnischen Erfahrung erstellen wir für Sie praxisorientierte Konzept-Vorschläge und unterstützen Sie bei deren Implementierung.

Mehr erfahren >

Icon_Service_verification-validation_by_(1)

Verifikation und Validierung von Sicherheitsfunktionen

Um Fehler bei der Implementierung von Sicherheitsfunktionen zu vermeiden, ist die richtige und vollständige Gestaltung der Sicherheitsfunktionen entsprechend der Spezifikation zu verifizieren.
Anschließend ist die Leistungsfähigkeit der Sicherheitsfunktion durch Funktionstests und Fehlersimulationen zu validieren. Wir unterstützen Sie bei Planung und Durchführung der Maßnahmen sowie der Erstellung der erforderlichen Dokumentation.

Mehr erfahren >

Icon_Service_commissioning_support_by_(1)

Inbetriebnahme-Unterstützung

Typische Tätigkeiten bei der Inbetriebnahme von Sicherheitssensoren sind optimale Ausrichtung, Konfiguration und Parametrierung. Unsere erfahrenen Servicetechniker unterstützen Sie bedarfsgerecht je nach Anwendung und verwendeten Sensoren. So gelingt die Inbetriebnahme schnell und zuverlässig. Auch im Falle eines Gerätetausches oder beim Wechsel des Gerätetyps helfen wir, Stillstandzeiten zu minimieren.

Mehr erfahren >

Icon_Service_Safety_inspection_MSIN_by_(1)

Inspektion von Schutzeinrichtungen

Im Rahmen der Erst- oder Regelinspektion prüfen wir Zustand, Anbau und korrekte Funktion der Schutzeinrichtung sowie die korrekte Einbindung in den sicheren Teil der Maschinensteuerung. Die Ergebnisse der Prüfungen sind in einem detaillierten Bericht zusammengefasst. Dieser enthält ggf. praxisorientierte Vorschläge, wie Abweichungen korrigiert werden können.

 

Mehr erfahren >

Icon_Service_stopping_time_measurement_by_(1)

Nachlaufzeitmessung

Um den notwendigen Mindestabstand zwischen Schutzeinrichtung und gefährlicher Bewegung zu berechnen, muss die Nachlaufzeit der Maschine bekannt sein. Mit der Nachlaufzeitmessung ermitteln wir diese Größe zuverlässig. Dies ermöglicht die korrekte Platzierung der Schutzeinrichtung. Durch Messung der Nachlaufzeit im Rahmen von regelmäßigen Inspektionen kann auftretender Verschleiß, wie z. B. in Bremsbauteilen, frühzeitig erkannt werden.

Mehr erfahren >