Optische Datenübertragung
Übersicht
Übersicht

Optische Datenübertragung
Daten innerhalb eines Netzwerkes werden auf unterschiedliche Arten übertragen. Optische Datenübertragungslichtschranken nutzen das Medium „Luft“ um unsichtbar, kontaktlos und verschleißfrei Daten bis zu einer Distanz von 500m zu übertragen. Diese Technologie ist führend im Anlagenbau und kombiniert Effizienz mit Wirtschaftlichkeit.
DDLS 500
Datenlichtschranke mit integriertem Webserver zur Ferndiagnose
Immer wenn es darum geht, Daten ohne Kabel und Störeinflüsse zu übertragen, sind optische Datenlichtschranken die richtige Wahl. Sie ermöglichen die kontaktlose Kommunikation überall dort, wo mechanische sowie WLAN-Systeme an ihre Grenzen stoßen.
Die optische Datenübertragungs-Lichtschranke DDLS 500 ermöglicht die transparente, kontaktlose und verschleißfreie Übertragung von Daten bis zu 200 m in 100 Mbit/s realtime. Ein nicht sichtbarer, infraroter Laser kommuniziert dazu bidirektional zwischen den Geräten. Zusätzliche Funktionen erleichtern das Handling der Geräte. Mit Hilfe der Laserausrichthilfe und der integrierten Wasserwaage wird die Ausrichtung auch über längere Strecken sehr einfach. Weltweit einzigartig ist der integrierte Webserver in der DDLS 500, der die Durchführung einer Ferndiagnose ermöglicht. Zudem ist die DDLS 500 als PROFINET-Teilnehmer erkennbar.
Ihr Nutzen
- Transparente real-time Datenübertragung: Mit 100 Mbit/s können alle gängigen Ethernet Protokolle mit minimaler Zeitverzögerung übertragen werden.
- integrated connectivity: Weltweiter Zugriff auf alle Diagnosedaten über einen integrierten Webserver. Übermittlung von Diagnosedaten an die Steuerung (PROFINET).
- Funktionen selbst kombinieren: Der modulare Aufbau ermöglicht es, das Basismodell beliebig mit den lieferbaren Funktionen zu erweitern: Reichweite, Laserausrichthilfe, Heizung und Webserver.
- Einfache Montage und Ausrichtung: Mit Hilfe der Laserausrichthilfe, der Wasserwaage sowie der integrierten Befestigungsplatte mit Justage-Schrauben gelingt die Montage und Ausrichtung sehr einfach.
- Kontinuierliche Überwachung der Empfangspegel: So kann frühzeitig vor einem drohenden Ausfall z. B. durch übermäßige Verschmutzung gewarnt werden.
Applikationen



Datenübertragung im Bereich Fördertechnik - Verschiebewagen aller Art
Anforderung: Die Einbindung von Verschiebewagen in vorhandene industrielle Anlagen-Kommunikationsnetzwerke ohne störende Kabelverbindungen und in Echtzeit ist eine hohe Anforderung.
Lösung: Die optische Datenübertagung der Baureihe DDLS 500 erfüllt diese Anforderungen mit einer Übertragungsrate von 100 Mbit/s bis zu einer Reichweite von 200 m.

Anwendung im Bereich Galvanik - Portalsysteme
Anforderung: Bei Galvanisierungsanlagen müssen auf engstem Raum mehrere hintereinander fahrende Gehänge parallel an einen zentralen Leitrechner angebunden werden.
Lösung: Mit der optischen Datenübertragung DDLS 500 können parallel betriebene Übertragungsstrecken so entkoppelt werden, dass ein gegenseitiges Übersprechen ausgeschlossen ist.
Technische Eigenschaften
|
DDLS 500 |
DDLS 200 |
Max Übertragungsrate / Bandbreite |
100 Mbit/s |
2 Mbit/s |
Reichweiten |
40 /120 / 200 m |
30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
Versorgungsspannung |
18 … 30 V DC |
18 … 30 V DC |
Leistungsaufnahme ohne Heizung |
200 mA (bei 24 V) |
ca. 200mA bei 24 V DC |
Leistungsaufnahme mit Heizung |
800 mA (bei 24 V) |
ca. 800 mA bei 24 V DC |
Öffnungswinkel (Sender) |
± 0,5° zur optischen Achse |
± 0,5° zur optischen Achse für 120 m … 500 m Typen ± 1,0° zur optischen Achse für 80 m Typen ± 1,5° zur optischen Achse für 30 m Typen |
Lichtquelle: Sender / Ausrichtlaser |
Infrarot |
Infrarot |
Schutzart |
IP65 |
IP65 |
Abmessungen (H × B × T) |
156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm |
190 × 89,25 × 120 mm |
Betriebstemperatur: |
-5 ... 50 °C |
-5 ... +50 °C |
Unterstützte Protokolle |
Allgemeines Ethernet, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE |
PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Artikelliste
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Integ...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integ...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe, Betrieb von parall...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Integ...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe, Betrieb von parall...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte La...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe, Betrieb von parall...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte La...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Keine...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Keine...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflu...
- Serie: DDLS 500
- Schnittstelle: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberfläch...