Optische Abstandssensoren
Optische Abstandssensoren erfüllen verschiedene Messaufgaben in unterschiedlichen Anwendungen mit variierenden Ansprüchen an Genauigkeit, Auflösung, Reichweite und Baugröße. Um diese Bandbreite abzudecken sind die Funktionsprinzipien Triangulation, Laufzeit- und Phasenmessung in unterschiedlichen Sensorgrößen und -spezifikationen durch ein breites Portfolio an optischen Abstandssensoren abgedeckt.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 208 Produkte gefunden
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50153162
- Serie: 3C, 3C
- Messbereich, max.: 50 ... 2.500 mm
- Schnittstelle: IO-Link
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Distanztaster Hintergrundausblendung
Artikelnummer:
50153161
- Serie: 3C, 3C
- Messbereich, max.: 50 ... 2.500 mm
- Schnittstelle: IO-Link
ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50151569
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 1.050 mm
- Schnittstelle: IO-Link
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer:
50151568
- Serie: 9
- Messbereich, max.: 50 ... 1.050 mm
- Analogausgang: Analogausgang, konfigurierbar, Werkseinstellung: S...
- Schnittstelle: IO-Link
AMS 108i 40 H
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50151447
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 H
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50151446
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50151445
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50151444
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA H
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50151443
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
AMS 108i 120 BTA H
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50151442
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 120.000 mm
AMS 108i 40 BTA
Optischer Positionssensor
Artikelnummer:
50151441
- Serie: AMS 100i, AMS 100i
- Messbereich, max.: 100 ... 40.000 mm
Artikeldaten vom: 10.04.25