Kompaktscanner

Kompakte Barcodeleser werden in der Intralogistik für die Identifikation von 1D-Codes auf Behältern und Tablaren eingesetzt. Optimierte Lesefelder für Materialfluss-Anwendungen. Auch für große Reichweiten und Codes mit kleiner Modulstärke geeignet. Mit integrierter Connectivity für alle gängigen Feldbussysteme sowie auch für RS232 / RS422 / RS485-Schnittstelle. Einfache Parametrierung und Inbetriebnahme direkt über die SPS.

Übersicht

BCL200i_1400x400

Barcodeleser BCL 200i

Für die geführte Behälter- und Tablar-Identifikation und beengte Einbausituationen

Unsere bewährten Barcodeleser der Serie BCL decken bereits heute eine große Vielfalt an Applikationen und Anforderungen im Bereich Intralogistik ab. Nun haben wir in einem weiteren Schritt unser Portfolio mit einem neuen Gerät abgerundet: dem stationären Barcodeleser BCL 200i.

Der BCL 200i ist ein kleiner 1D-Barcodeleser mit integrierten Industrieschnittstellen und einfacher Konfiguration im Profinet für die geführte Behälter- und Tablar-Identifikation. Seine Bauform ist auf Applikationen in beengten Platzverhältnissen zwischen der Förderstrecke perfekt abgestimmt und er bietet eine Performance mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis.

Ihr Nutzen

Im Einkauf:

  • Weltweite Verfügbarkeit
  • Schnelle Auftragsabwicklung
  • Schnelle Lieferung
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis, da der BCL 200i genau den Funktionsumfang für diese Applikation besitzt

 

Bei der Inbetriebnahme:

  • Einfache und schnelle Ausrichtung durch autoAdjust
  • Einfache Parametrierung
  • Vermeiden von Anschlussfehlern durch M12-Anschluss

 

Bei der Instandhaltung:

  • Weltweite Verfügbarkeit von Geräten
  • Sicherer Gerätetausch bei Profinet: Konfiguration und Parameterspeicher über Steuerung bzw. Nachbarschaftserkennung
  • Einfacher und schneller Gerätetausch durch M12-Anschluss
BCL200i_700x500px

Applikationen

Kompakter Barcode Scanner liest zuverlässig Barcode Band bei zwei parallel verlaufenden Förderlinien

Erkennung von 1D-Codes in Zaun- oder Leiteranordnung bei der geführten Behälterlesung

Anforderung:
Die Auslegung einer Förderstrecke mit zwei parallel verlaufenden Förderlinien soll so kompakt wie möglich erfolgen. Auf den Förderstrecken sollen verschiedene Behälter mit 1D-Codes in Zaun- oder Leiteranordnung laufen, die sicher erkannt werden sollen. Der Sensor soll den genau notwendigen Funktionsumfang besitzen, um die Applikation zu lösen. Erweiterte Funktionen sind aus Budgetgründen vom Kunden nicht gewünscht.

Lösung:
Durch seine kompakte Bauform, seinen seitlichen Kabelabgang und Schwalbenschwanz kann der Barcodeleser BCL 200i auch in beengten Platzverhältnissen zwischen den Förderstrecken montiert werden. Er erkennt die 1D-Codes zuverlässig, unabhängig davon, ob sie in Zaun- oder Leiteranordnung auf dem Etikett abgedruckt sind. Durch seine auf diese Applikation abgestimmte Performance bietet der BCL 200i ein effizientes Preis-/Leistungsverhältnis.

APIC_IL_PA_BCL200i_Tablar_wl_15cm_300dpi_700x500px

Erkennung von 1D-Codes in Zaunanordnung bei der geführten Tablarlesung

Anforderung:
Auf einer Förderstrecke laufen verschiedene Tablare, die mit 1D-Codes in Zaunanordnung gekennzeichnet sind. Die 1D-Codes sollen mit einem Barcodeleser sicher erkannt werden. Das Gerät muss über integrierte Schnittstellen verfügen und es soll eine weltweite Sensor-Diagnose möglich sein.

Lösung:
Der Barcodeleser BCL 200i erkennt die 1D-Codes in Zaunanordnung zuverlässig. Er verfügt über die integrierten Schnittstellen Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP und PROFINET. Mit dem webbasierenden Konfigurationstool ist eine weltweite Diagnose möglich.

Exkurs: Beschädigte Barcodes durch Code-Fragment-Technologie erkennen

Der BCL 200i verfügt über eine sogenannte Code-Fragment-Technologie. Das bedeutet, dass auch beschädigte oder verschmutze Barcodes oder mit einer kleinen Strichhöhe problemlos gelesen werden können. Dadurch entsteht eine signifikant höhere Anlagenverfügbarkeit mit weniger No-Reads.

Damaged-codes_700x272px

Highlights

Optimiert für die geführte Behälter- und Tablar-Identifikation

Durch seine auf diese Applikation abgestimmte Performance bietet der BCL 200i ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis.

APIC_IL_PA_BCL200i_Tablar_wl_15cm_300dpi_700x500px

Kompakte Bauform für beengte Platzverhältnisse zwischen der Förderstrecke

Durch die kompakte Bauform sowie dem seitlichem Kabelabgang und Schwalbenschwanz kann der Barcodeleser BCL 200i auch in beengten Platzverhältnissen zwischen der Förderstrecke montiert werden. So kann schon bei der Auslegung der Förderstrecke Platz eingespart werden.

Kompakter Barcode Scanner liest zuverlässig Barcode Band bei zwei parallel verlaufenden Förderlinien

Aktivierung des Barcodelesers ohne zusätzliche Sensorik

Durch autoReflAct (automatic Reflector Activation) erfolgt die Aktivierung des Barcodelesers ohne zusätzliche Sensorik. Dabei zeigt der Scanner mit reduziertem Scanstrahl auf einen hinter der Förderbahn angebrachten Reflektor. Solange der Scanner den Reflektor anvisiert, bleibt das Lesetor geschlossen. Wird jedoch der Reflektor durch einen Gegenstand, wie z.B. einen Behälter mit Barcode-Etikett verdeckt, aktiviert der Scanner die Lesung und das auf dem Behälter befindliche Etikett wird gelesen. Wird die Sicht des Scanners auf den Reflektor freigegeben, ist die Lesung abgeschlossen und der Scanstrahl wird wieder auf den Reflektor reduziert.

Barcode Scanner BCL200i erkennt zuverlässig Barcode Band verschiedener Tablare auf Förderstrecke

Barcodelesung auch unter einem starken Verdrehwinkel

Die bewährte CodeFragment-Technologie (CRT) ermöglicht den Barcodelesern der Baureihe BCL 200i die Lesung von Barcodes mit einer kleinen Strichhöhe, wie auch von Barcodes mit einem beschädigten oder verschmutzten Druckbild. Mithilfe des CRT-Decoders lassen sich Barcodes auch unter einem starkem Tilt-Winkel (Verdrehwinkel) problemlos lesen.

APIC_IL_PA_BCL200i_box_reading_01_02_wl_15cm_300dpi_700x500px

Technische Eigenschaften

 
  BCL 200i
Barcodes: Alle gängigen 1D Barcodes (Code 128, 2/5 Interleaved, EAN 128, Code 39)
Lichtquelle: Rotlicht Laser (Laserklasse 1 nach IEC/EN 60825-1:2014)
Lesefeld: M-Optik von 40mm – 255mm (m=0,5mm)
Modulgröße: m=0,2mm … 0,5mm
Scanrate: 1000 Scans/sec
Strahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel
Scanner: Linien- und Raster-Scanner
Integrierte Schnittstellen: Ethernet TCP/IP; Ethernet/IP und PROFINET RT
Digitale IO: 1x fester Schalteingang / 1x fester Schaltausgang
Ethernet Port: 1x Single Port für Stern-Topologie
Konfiguration:

Ethernet: über webConfig (identisch BCL 308i)

PROFINET: GSDML-Datei (identisch BCL 348i)

Ethernet/IP: über webConfig (identisch BCL 358i)

Anschluss:

1x festes Kabel (0,9m) mit M12-Stecker (PWR/IO), A-codiert, 5-polig

1x festes Kabel (0,7m) mit M12-Buchse (Ethernet/PROFINET), D-codiert,   4-polig

Betriebsspannung: +18 … +30V DC
Gehäuse: Aluminium – Druckguss, IP 65
Optikabdeckung: Glas
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 … +40°C
Abmessungen: Kompakte Bauform (BxHxT): 92x38x84 mm
Zulassungen: CE, CDRH, UL

Häufig gestellte Fragen zum Barcodeleser BCL 200i

Über webConfig werden nur wenige Minuten für die Inbetriebnahme benötigt.

Produkte mit webConfig benötigen keine separate Software.

Der BCL 200i besitzt eine 1-Port Schnittstelle und es können mehrere Codeleser an einen Switch angeschlossen werden.

Bei PROFINET ist die gesamte Konfiguration in der Steuerung gespeichert und wird beim Tausch auf das Gerät gespielt. Der Profinet-Stationsname wird über die Funktion „Nachbarschaftserkennung“ übermittelt.

Die Baureihen BCL 200i/300i können kombiniert werden.

Aufgrund seitlicher Schwalbenschwanzbefestigung und Kabelabgang ist der BCL 200i optimiert für beengte Platzverhältnisse.

Mit dem webbasierten Konfigurations-Tool "webConfig" besteht jederzeit Fernzugriff auf den BCL 200i, ohne zusätzliches externes Programm. Dadurch ist eine weltweite und  einfache Fehlerdiagnose möglich.

Geringe Stillstandszeiten, da der Parametersatz sofort verfügbar ist beim Gerätetausch. Bewährte Konfiguration über GSDML-Datei in der Steuerung, identisch zum BCL 348i.

Ja, es können Standardleitungen verwendet werden: Zwei M12 – Steckverbinder (PWR/IO und HOST) mit festen Anschlusskabel. Dadurch schnelle Inbetriebnahme und Kosteneinsparung durch Wiederverwendung der Leitungen.

Durch die integrierte Funktion "Automatic Reflector Activation (AutoReflAct)" kann der Barcodelser auch mittels Reflektor aktiviert werden. Dies spart zusätzliche Sensorik.

BCL300i_1400x400

Barcodeleser BCL 300i

Der Allrounder mit einer Vielzahl an Ausstattungsmerkmalen

In Produktion und Logistik werden viele Prozesse durch die Identifikation von Gütern und Materialien mittels Barcodes gesteuert. Entsprechend vielfältig sind die Einsatzgebiete unserer Lesegeräte - vom kompakten Barcodeleser für beengte Einbausituationen an der Förderstrecke bis zum Hochgeschwindigkeits-Scanner für den Einsatz in Sortieranlagen. Die Identifikation von Barcodes gehört zu unseren Kernkompetenzen. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Bauformen und Leistungsstufen mit den passenden Linien-, Raster- oder Schwenkspiegel-Scannern. Scanraten bis 1.000 Scans/s, kompakte Einbaumaße, robuste Gehäuse und alternativ eine integrierte Heizung für den Einsatz im Tiefkühlbereich erfüllen individuelle Aufgabenstellungen. Unsere Barcodeleser BCL 300i sorgen für absolute Zuverlässigkeit und höchste Anlagenverfügbarkeit. 

Ihr Nutzen

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit: Integrierte Code-Reconstruction-Technology ermöglicht eine zuverlässige Lesung beschädigter Codes und damit einen reibungslosen Prozessablauf
  • Einfache Integration: Modulauswahl in den GSD-/GSDML-Dateien ermöglicht eine einfache Einbindung in PROFIBUS-/ PROFINET-Netzwerke oder mittels IODD in IO-Link Verbindungen
  • Schneller Gerätetausch: Sicherung der Parameter in integriertem Speicher ermöglicht einen schnellen Austausch 
  • Für verschiedene Einsatzbereiche: Codelesung auf Objekten unterschiedlicher Höhe, unter beengten Platzverhältnissen oder auf Objekten mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit
  • Mit verschiedenen Funktionsprinzipien erhältlich: Laser Single Line, Rasterscanner, Umlenkspiegel oder Schwenkspiegel
  • Für mittlere bis große Reichweiten
  • Intelligentes Befestigungskonzept: Speziell für beengte Platzverhältnisse haben wir die Befestigung BT 300 entwickelt, die eine Montage des BCL 300i eng an der Förderstrecke ermöglicht
APIC_PA_IL_BCL300i_Code_reading_strahlen_wl_15cm_300dpi

Applikationen

APIC_FLT_VPT_BCL300i_Umlenkspiegel_Tablar_15cm_300dpi_wl_02

Behälterlesung mit Barcodes in Leiteranordung

Anforderung: In einem Intralogistik-Zentrum laufen Behälter mit Barcode-Etiketten in Leiteranordnung. Da die Behälter bis zum Rand der Förderstrecke reichen, muss der Barcode aus kurzer Distanz gelesen werden.

Lösung: Die Barcodeleser BCL 300i in der Variante als Linienscanner können die Barcodes auch aus kürzester Entfernung (Nulldistanz) sicher lesen.

APIC_FLT_VPT_BCL300i_Umlenkspiegel_total_Tablar_15cm_300dpi_wl_02

Tablarlesung mit Barcodes in Zaunanordnung

Anforderung: Auf einem Förderband laufen unterschiedliche Kartons, die alle auf Tablaren mit Barcodes in Zaunanordnung stehen. Die Barcodes sollen alle sicher erkannt werden.

Lösung: Die Barcodeleser BCL 300i in der Variante als Rasterscanner können die Barcodes in Zaunanordnung alle sicher lesen.

APIC_IL_BCL300i_BCL500i_Code_reading_variable_high_objects_wl_15cm_300dpi

Codelesung auf Objekten unterschiedlicher Höhe

Anforderung: Werden auf einer Förderstrecke unterschiedlich hohe Objekte transportiert, so muss garantiert werden, dass die 1D-Codes unabhängig von deren Position gelesen werden

Lösung: Die 1D-Codeleser BCL 300i verfügen über Varianten mit Schwenkspiegel, welche Codes auf bewegten Objekten in unterschiedlicher Höhe lesen können


APIC_IL_BCL300i_Code_reading_compined_space_wl_15cm_300dpi (1)

Codelesung unter beengten Platzverhältnissen

Anforderung: Werden 1D-Codeleser in Applikationen mit geringer Einbautiefe eingesetzt, so wird ein Gerät benötigt, das auch bei kürzesten Entfernungen die Barcodes sicher lesen kann.

Lösung: Die 1D-Barcodeleser BCL 300i sind auch als Rasterscanner mit Umlenkspiegel zur Nulldistanz-Lesung erhältlich. Dadurch können sie auch bei beengten Platzverhältnissen zwischen der Förderstrecke die Barcodes sicher lesen. Mit Hilfe der integrierten CodeFragment-Technologie können die Geräte selbst beschädigte Codes zuverlässig lesen.

Highlights

  • Einfache Integration durch integrated connectivity - damit sind die wichtigsten Schnittstellen bereits im Gerät integriert
  • Komfortable Online-Paramentierung und -Diagnose mit WebConfig-Software über Ethernet
  • Schwenkspiegelvarianten für den automatischen Scan auf größere Flächen bei variabel platzierte Codes
  • Innovative Multiscan-Funktionalität zur Kopplung mehrerer BCLs zu einer Einheit ohne Zusatzgeräte, wie z.B. für die Lesung von zwei Seiten
  • Integrierte Switch-Funktionalität spart Verkabelungsaufwand in allen Ethernet-Feldbussen durch Linienverdrahtung der Geräte
  • Funktionserweiterung: Optimierte J-Optik für verbesserte Erkennung von direkt gedruckten Codes auf Verpackungen. Integrierter Ethernet IP-Schnittstelle für eine einfache und schnelle Anbindung an die Steuerung ohne zusätzliches Gateway

APIC_BCL300_Linienscanner_durch_Rolle_wl_01

Technische Eigenschaften

 
  BCL 300i
Zuverlässige Lesung aller gängigen 1D-Codes
Flexible Einbaumöglichkeiten durch frontseitigen oder rechtwinkligen Strahlaustritt 
Lesereichweite: 50 - 680 mm*
Modulgröße: 0,127 - 0,8 mm*
Hohe Scanrate bis 1.000 Scans/s für Objekte mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit
Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 – 40 °C (ohne Heizung), –35 – 40 °C (mit Heizung)
Schnittstellen: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet IP, EtherCAT, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485, IO-Link
Schutzart: IP 65
Abmessungen (B × H × L): 95 × 44 × 68 mm (Single Line Scanner), 125 × 58 × 110 mm (Schwenkspiegel), 103 × 44 × 96 mm (Umlenkspiegel)
Anschluss über modulare Anschlusshauben mit M12-Steckverbinder, Klemmanschluss oder festen Anschlusskabeln
Varianten mit Display und Heizung erhältlich

Downloads

Produkte und Lösungen zur Identifikation (PDF, ~3 MB)