Große Lesedistanz

Barcodescanner für große Lesedistanzen werden eingesetzt, wenn eine Codelesung mit großer Tiefenschärfe und Lesefeldbreite bei unterschiedlichen Objekthöhen erforderlich ist. Hier sind, je nach Modulstärke, Leseentfernungen bis zu 2400 mm möglich. Mit integrierter Connectivity für alle gängigen Feldbussysteme sowie auch für RS232 / RS422 / RS485-Schnittstelle.

Übersicht

BCL500_600_Banner_1400x400

Barcodeleser BCL 500i und BCL 600i

Für große Reichweiten und Codes mit kleiner Modulstärke

Die Barcodeleser BCL 500i kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Identifikation von Barcodes aus größerer Entfernung erfolgen soll. Die Lesereichweite beträgt je nach Gerätevariante bis zu 2.400 mm. Die integrierte Feldbus-Vernetzbarkeit ist außerdem eines der Hauptmerkmale dieser Baureihe. Die Konfiguration erfolgt über eine Web-Technologie basierende, graphische Benutzeroberfläche.

Die BCL 600i Gerätefamilie arbeitet mit blauem Laserlicht und erzielt dadurch bei kleinen Modulstärken bis zu 50% mehr Tiefenschärfe und macht eine teure Fokusverstellung überflüssig.

Unsere Barcodeleser BCL 500i und BCL 600i sorgen für absolute Zuverlässigkeit und höchste Anlagenverfügbarkeit in der Intralogistik.

Ihr Nutzen

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit: Integrierte Code-Reconstruction-Technology ermöglicht eine zuverlässige Lesung beschädigter Codes und damit einen reibungslosen Prozessablauf
  • Einfache Integration: Modulauswahl in den GSD-/GSDML-Dateien ermöglicht eine einfache Einbindung in PROFIBUS- oder PROFINET-Netzwerke
  • Schnelle Inbetriebnahme: durch Parametrierung über browserbasiertes webConfig
  • Für verschiedene Einsatzbereiche: Codelesung auf Objekten mit unterschiedlicher Höhe, bei Objekten in großen Entfernungen oder auf Objekten mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit
  • Mit verschiedenen Funktionsprinzipien erhältlich: Laser Single Line und Schwenkspiegel
  • Für mittlere bis große Reichweiten

Applikationen

APIC_FLT_BCL500i_3D_Paket01_15cm_300dpi_wl_02

BCL 500: Barcodelesung auf Objekten mit unterschiedlicher Höhe

Anforderung: Auf einem Rollenband laufen Pakete mit unterschiedlichen Höhen, die jeweils auf Tablaren stehen und mit hoher Geschwindigkeit transportiert werden. Es muss sichergestellt sein, dass die 1D-Codes unabhängig von deren Entfernung zum Lesegerät zuverlässig gelesen werden.

Lösung: Die 1D-Codeleser verfügen über eine Lesereichweite von bis zu 2.400 mm und können daher auch weiter entfernte  Barcodes sicher lesen, auch bei hohen Bahngeschwindigkeiten.

APIC_IL_BCL900i_MSP_Code_reading_variable_high_objects_wl_15cm_300dpi_1024x722

BCL 500i: Omnidirektionale Barcodelesung 

Anforderung: Codes müssen auf Objekten mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit unabhängig von ihrer Ausrichtung, Position und Höhe gelesen werden.

Lösung: Die 1D-Codeleser BCL 500i sind als modulare Scannersysteme für eine omnidirektionale Lesung erhältlich. Durch ihre hohe Scanrate und Lesereichweite können Codes auf schnell bewegten Objekten unterschiedlicher Höhe gelesen werden.

APIC_VPT_FLT_BCL500i_3D_Paket_15cm_300dpi_wl

BCL 500i: Schnelle Inbetriebnahme bei einer Vielzahl an Scan-Stationen

Anforderung: In einem Logistikzentrum wird eine Vielzahl an Barcode-Scan-Stationen installiert. Die Inbetriebnahme soll schnell und einfach vonstattengehen.

Lösung: Die Modulauswahl in den GSD-/GSDML-Dateien ermöglicht eine einfache Einbindung in PROFIBUS- oder PROFINET-Netzwerke. Die Inbetriebnahme erfolgt schnell durch die Paramentierung über das browserbasierte webConfig.

APIC_BCL500Schwenkspiegel_Gitterbox_wl (1)

BCL 500i: Barcodelesung auf Gitterboxen

Anforderung: In einem Logistikzentrum werden einzelne Pakete als Gesamtsendung kommissioniert und für den Empfänger in Gitterboxen geladen. Die Barcodes auf den Gitterboxen sind teilweise verschmutzt oder an einige Stellen beschädigt und sollen trotzdem sicher gelesen werden.

Lösung: Der BCL 500i verfügt über eine integrierte Code-Reconstruction-Technology und ermöglicht so eine zuverläsige Lesung verschmutzter oder beschädigter Codes. Damit ist ein reibungsloser Prozessablauf und eine hohe Anlagenverfügbarkeit garantiert.

APIC_IL_conveyor_BCL600i_code reading on top of box_wl_02

BCL 600i: Barcodelesung bei unterschiedlichen Objekthöhen mit blauer Laserdiode

Anforderung: Werden auf einer Förderstrecke unterschiedlich hohe Objekte in hoher Geschwindigkeit tranportiert, so muss garantiert werden, dass die 1D-Codes unabhängig von deren Entfernung zum Lesegerät gelesen werden.

Lösung: Die 1D-Codeleser BCL 600i verfügen über eine Lesereichweite von bis zu 2.400 mm und können daher auch weiter entfernte Barcodes sicher lesen. Außerdem erzielen die Barcodeleser BCL 600i durch ihre blaue Laserdiode 50 % mehr Tiefenschärfe als Geräte mit rotem Laserlicht. Die hohe Scanrate von bis zu 1.000 Scans/s garantiert die Codelesung auch bei hoher Fördergeschwindigkeit.

APIC_IL_BCL600i_Code_reading_pallets_wl_15cm_300dpi (1)

BCL 600i: Barcodes mit geringer Modulgröße in weiterer Entfernung

Anforderung: Müssen Codes mit geringer Modulgröße auf Objekten in größerer Entfernung gelesen werden, so ist ein 1D-Codeleser mit einer möglichst großen Lesefeldtiefe erforderlich.

Lösung: Die 1D-Codeleser BCL 600i erzielen durch ihre blaue Laserdiode 50 % mehr Tiefenschärfe als Geräte mit rotem Laserlicht. Die hohe Lesefeldtiefe reduziert die Empfindlichkeit bei Abstandsschwankungen und macht eine manuelle Fokuseinstellung überflüssig.

APIC_IL_BCL600i_MSP_Code_reading_omnidirectional_wl_15cm_300dpi

BCL 600i: Omnidirektionale Barcodelesung mit blauer Laserdiode

Anforderung: Codes müssen unabhängig von ihrer Ausrichtung und Position gelesen werden.

Lösung: Die Barcodeleser BCL 500i und 600i sind jeweils als modulare Scannersysteme erhältlich. Durch ihre Anordnung ist eine omnidirektionale Lesung möglich. Die blaue Laserdiode ermöglicht einen erweiterten Lesebereich ohne Änderung der Fokuseinstellung.

Highlights

  • Einfache Integration
    durch integrated connectivity - damit sind die wichtigsten Schnittstellen bereits im Gerät integriert. Für eine einfache und schnelle Anbindung an die Steuerung ohne zusätzliches Gateway.
  • Komfortable Online-Paramentierung und -Diagnose
    mit webConfig-Software über Ethernet.
  • Schwenkspiegelvarianten
    für den automatischen Scan auf größere Flächen bei variabel platzierte Codes.
  • Innovative Multiscan-Funktionalität
    zur Kopplung mehrerer BCLs zu einer Einheit ohne Zusatzgeräte, wie z.B. für die Lesung von zwei Seiten.
  • Integrierte Switch-Funktionalität
    spart Verkabelungsaufwand in allen Ethernet-Feldbussen durch Linienverdrahtung der Geräte.
APIC_BCL600_Schwenkspiegel_wl_01

Technische Eigenschaften 

BCL 500i/600i

Zuverlässige Lesung aller gängigen 1D-Codes

Flexible Einbaumöglichkeiten durch frontseitigen oder rechtwinkligen Strahlaustritt 

Lesereichweite: 200 - 2.400 mm*

Modulgröße: 0,25 - 1 mm* (je nach Gerätevarianten)

Hohe Scanrate bis 1.000 Scans/s für Objekte mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit

Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 – 40 °C (ohne Heizung), –35 – 40 °C (mit Heizung)

Schnittstellen: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, EtherNet/IP, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485

Schutzart: IP 65

Abmessungen (B × H × L): 123,5 × 63 × 106,5 mm (Single Line Scanner), 173 × 84 × 147 mm (Schwenkspiegel)

Diagnose und Parametrierung über browserbasiertes webConfig oder direkt über die SPS mittels GSD-/GSDML-Datei

Varianten mit Display und Heizung möglich

     BCL 600i: Blaue Laserdiode ermöglicht einen erweiterten Lesebereich ohne Änderung der Fokuseinstellung

BCL900_Banner_1400x400

Barcodeleser BCL 900i

Für sehr hohe Reichweiten

Die Geräte der Serie BCL 900i sind High-End-Barcodeleser mit 1.000 Scans/s, einem Öffnungswinkel von 60° und einer max. Lesereichweite von 1.700 mm zum Lesen von 1D-Codes mit geringer Modulstärke.
Unsere Barcodeleser BCL 900i sorgen für absolute Zuverlässigkeit und höchste Anlagenverfügbarkeit in der Intralogistik.

Ihr Nutzen



  • Sehr hohe Leserate sorgt für einen hohen Objektdurchsatz
  • Verfügbares Objekttracking ermöglicht geringere Abstände zum Code
  • Integrierte Doppeloptik ermöglicht ein großes Lesefeld und reduziert die Anzahl der erforderlichen Geräte
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit: Integrierte Code-Reconstruction-Technology ermöglicht eine zuverlässige Lesung beschädigter Codes und damit einen reibungslosen Prozessablauf
  • Schnelle Inbetriebnahme: durch Parametrierung über browserbasiertes webConfig
  • Für verschiedene Einsatzbereiche: Codelesung auf Objekten mit unterschiedlicher Höhe oder bei Objekten in sehr großen Entfernungen
  • Mit Funktionsprinzip Laser Single Line erhältlich
  • Für sehr hohen Reichweiten

Applikationen



APIC_IL_BCL900i_Code_reading_variable_position_high_range_wl_15cm_300dpi

BCL 900i: Codelesung aus hoher Entfernung

Anforderung: Werden auf einer Förderstrecke unterschiedlich hohe Objekte in hoher Geschwindigkeit transportiert, so muss garantiert werden, dass die 1D-Codes unabhängig von deren Entfernung zum Lesegerät gelesen werden.


Lösung:
Die 1D-Codeleser BCL 900i verfügen aufgrund ihres Öffnungswinkels von 60° über einen besonders großen Lesebereich. Die hohe Scanrate von bis zu 1.000 Scans/s garantiert die Codelesung auch bei hoher Fördergeschwindigkeit.

APIC_IL_BCL900i_MSP_Code_reading_variable_high_objects_wl_15cm_300dpi_1024x722

BCL 900i: Omnidirektionale Barcodelesung bei Objekten unterschiedlicher Höhe

Anforderung: Codes müssen auf Objekten mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit unabhängig von ihrer Ausrichtung, Position und Höhe gelesen werden.


Lösung:
Die 1D-Codeleser BCL 900i sind als modulare Scannersysteme für eine omnidirektionale Lesung erhältlich. Durch ihre hohe Scanrate und Lesereichweite können Codes auf schnell bewegten Objekten unterschiedlicher Höhe gelesen werden.

Highlights

  • Integrierte Schnittstellen: EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, RS 232, RS 422
  • Einfache Fokusumschaltung durch integrierte Doppeloptik
  • Parametrieren und Diagnose über browserbasiertes webConfig
  • Integrierter Ethernet Switch
  • Einfaches Einlernen von Codes über Bedientasten

Technische Eigenschaften

BCL 900i

Zuverlässige Lesung aller gängigen 1D-Codes

Frontseitiger Strahlaustritt

Lesereichweite: 450 - 1.700 mm*

Modulgröße: 0,25 - 0,5 mm*

Hohe Scanrate bis 1.000 Scans/s für Objekte mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit

Umgebungstemperatur (Betrieb): 0 – 50 °C 

Schutzart: IP 65

Abmessungen (B × H × L): 216 × 96 × 127 mm 

Downloads

Produkte und Lösungen zur Identifikation (PDF, ~3 MB)