Robuste Ausführung für die Industrie
Handscanner in besonders robuster Ausführung zum Lesen von beliebigen Codes sind speziell für den Einsatz in rauen oder verschmutzungsanfälligen Industrieumgebungen oder in Räumen mit Temperaturen zwischen -20 °C und +50 °C (Funk) bzw. -30 °C und +50 °C (kabelgebunden) geeignet. Durch ihre hohe Schutzart sind die Geräte besonders gut gegen Verschmutzung sowie Stoß- und Fallbelastungen geschützt. Anschlussmöglichkeiten an verschiedene Feldbusse und Industrial Ethernet erfolgt über die Anschlusseinheit MA 200. Zeitsparende und einfache Konfiguration der Geräte mittels Parametriercodes oder Software möglich.
Übersicht
Artikelliste
Übersicht
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 8 Produkte gefunden
IT 1991i XR-3 USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50144934
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablock, C...
- Schutzart: IP 65, IP 67
IT 1991i SR-3 USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50144933
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codablock, Code 1...
- Schutzart: IP 65, IP 67
IT 1990i XR-3 USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50144932
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: QR-Code, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codabloc...
- Schutzart: IP 65, IP 67
IT 1990i SR-3 USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50144931
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codabloc...
- Schutzart: IP 65, IP 67
IT 1991i XR-3
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50144930
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Schutzart: IP 65, IP 67
IT 1991i SR-3
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer:
50144929
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: Micro QR, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Schutzart: IP 65, IP 67
IT 1990i XR-3
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50144928
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Schutzart: IP 65, IP 67
IT 1990i SR-3
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer:
50144927
- Schnittstelle: RS 232, USB, PS/2
- Codearten lesbar: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
- Schutzart: IP 65, IP 67
Artikeldaten vom: 10.04.25