PRKL 53/6.42-S8
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Serie | 53 |
Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
Applikation | Erkennung von hochtransparenten Flaschen |
Sonderausführung | Autokollimation HYGIENE-Design Teach-Eingang |
Betriebsreichweite | 0 ... 0,4 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0 ... 0,5 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Strahlverlauf | fokussiert |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 620 nm |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 3 mm |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 18 mA |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 2.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,25 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Edelstahl |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Gehäuse Edelstahl | AISI 316L |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff mit kratzfester Indium Schutzschicht |
Nettogewicht | 50 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Gehäusepassung |
Materialverträglichkeit | CleanProof+ ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Teach-Knopf |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |