PRK 92/3 L Ex

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50080723

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie 92
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Sonderausführung Ex-Geschützt
Betriebsreichweite 0,2 ... 5 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0,2 ... 5 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Versorgungsspannung UB 5,5 ... 13 V, DC
Schaltfrequenz 60 Hz
Art NAMUR
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 140 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Ex-Gerätekategorie 2
Ex-Zone 1
21
Ex-Gerätegruppe II
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen Ex
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - Examination Certificate - pdf
Zertifikat - 1st Supplement - pdf
Zertifikat - 2nd Supplement - pdf
Zertifikat - 3rd Supplement - pdf
Zertifikat - 4th Supplement - pdf
Zertifikat - Production Control ATEX - pdf