ODS110L1.3/LTX-M12
Optischer Abstandssensor
Serie | 110 |
Applikation | Auffahrsicherung von Förderfahrzeugen Füllhöhenkontrolle Längenmessung im Materialzuschnitt |
Art des Tastsystems | gegen Objekt |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm] |
Messbereich (6 ... 90 % Remission) | 60 ... 3.000 mm |
Messbereich (90 % Remission) | 60 ... 5.000 mm |
Auflösung | 1,0 mm |
Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | , siehe Diagramm |
Optisches Abstandsmessprinzip | Time of Flight |
Linearitätsfehler | 30 mm |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Hinweis IO-Link | Zwei Schaltausgänge über IO-Link Prozessdaten (SSC 1 & SSC 2) |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Art | IO-Link |
Spezifikation | V1.1 |
Prozessdaten, Länge | 24 Bit |
Art des Anschlusses | Rundstecker, drehbar 90° |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 42 g |
Bedienelemente | Bedientasten PC-Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 50 °C, UL: max. + 45 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 80 °C |
Fremdlichtsicherheit, max. | 5.000 lx |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC/EN 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |