MSP 290i - 511 M 00

Modulares Scanner Portal

Artikelnummer: 50112416

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Icon Icon Icon
Serie MSPi
Anzahl Barcodeleser 2 St.
Typ Barcodeleser BCL 500i O M 100
BCL 500i S M 102
Lesetechnik Modulares Scanner Portal
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 24 W
Art RS 232
RS 422
Nettogewicht 2.720 g
Zolltarifnummer 84714900
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V4.7.1 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Produktbroschüre - pdf