MSI-SR-CM32-03
Sicherheits-Relais
Serie | MSI-SR-CM32 |
Applikation | Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen |
Funktionen | Überwachung von Näherungsschaltern |
Wiederanlauf | automatisch |
PFHD | 3,5E-10 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
B10d bei DC13 (induktive Last) | 300.000 Anzahl Zyklen, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
B10d bei AC15 (induktive Last) | 200.000 Anzahl Zyklen, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Nennfrequenz | 50 ... 60 Hz |
Betriebsspannung | 0,85 ... 1,1 x UN |
Bemessungsleistung DC | 1,2 W |
Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis | Nein |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 3 St. |
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 2 St. |
Freigabestrompfade | Schließer |
Meldestrompfade | Öffner |
Kontaktmaterial | Ag-Legierung, vergoldet |
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) | Ue 230V, Ie 3A |
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) | Ue 24V, Ie 2,5A |
Kurzschlussschutz (Schliesser) | Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral |
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade AC | 230 V |
Schaltnennspannung, Meldestrompfade AC | 230 V |
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 6 A |
Max. therm. Dauerstrom Ith,Meldestrompfade | 2 A |
Max. Summenstrom I² aller Strompfade | 9 A² |
Mechanische Lebensdauer | 100.000.000 Schaltspiele |
Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 50 mA |
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) | 500 mA |
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal | ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Ansprechzeit (Manueller Start tA1) | 40 ms |
Zulässige Testpulszeit tTP | 1 ms |
Rückfallzeit tR | 20 ms |
Wiederbereitschaftszeit tW | 40 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Federkraftklemme |
Polzahl | 14 -polig |
Anschlussquerschnitte | 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Draht 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze 2 x 0,25 bis 1,5 mm², Litze mit Aderendhülse |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 107 mm x 114 mm |
Nettogewicht | 210 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Zulassungen | c UL US |
Zolltarifnummer | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |