MSI-SR-CM32-01

Sicherheits-Relais

Artikelnummer: 50133012

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MSI-SR4B-01
Sicherheits-Schaltgerät
Artikelnummer: 547950
  • Applikation: NOT-AUS-Kreise
  • Wiederanlauf: automatisch
  • Art der Klemme: Schraubklemme
  • Funktionen: Querschlussüberwachung
Artikelnummer: 547950

Lieferzeit ca. 3 Werktage
Serie MSI-SR-CM32
Applikation Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen
Funktionen Überwachung von Näherungsschaltern
Wiederanlauf automatisch
PFHD 3,5E-10 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
B10d bei DC13 (induktive Last) 300.000 Anzahl Zyklen, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d bei AC15 (induktive Last) 200.000 Anzahl Zyklen, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Nennspannung UN 24 V DC
Nennfrequenz 50 ... 60 Hz
Betriebsspannung 0,85 ... 1,1 x UN
Bemessungsleistung DC 1,2 W
Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 3 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 2 St.
Freigabestrompfade Schließer
Meldestrompfade Öffner
Kontaktmaterial Ag-Legierung, vergoldet
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) Ue 230V, Ie 3A
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) Ue 24V, Ie 2,5A
Kurzschlussschutz (Schliesser) Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade AC 230 V
Schaltnennspannung, Meldestrompfade AC 230 V
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade 6 A
Max. therm. Dauerstrom Ith,Meldestrompfade 2 A
Max. Summenstrom I² aller Strompfade 9 A²
Mechanische Lebensdauer 100.000.000 Schaltspiele
Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 50 mA
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 500 mA
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Ansprechzeit (Manueller Start tA1) 40 ms
Zulässige Testpulszeit tTP 1 ms
Rückfallzeit tR 20 ms
Wiederbereitschaftszeit tW 40 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 14 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze
2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 210 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf