MSI-MC310
Sicherheits-Schaltgerät
Serie | MSI-MC3x |
Applikation | Auswertegerät für magnetkodierte Sensoren mit antivalenten Reed Kontakten |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Für Stopp Kategorie 0 Statische Schützkontrolle (EDM) |
Wiederanlauf | automatisch manuell |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,5E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849-1, (1 Sensor angeschlossen) |
STOP Kategorie | 0, IEC/EN 60204-1 |
Schutzbeschaltung | Sicherung am Schaltausgang, vorgeschaltet |
Dauerstrom pro Strompfad, max. | 3 A |
Eingangsstrom, max. | 150 mA |
Externe Kontaktabsicherung je Strompfad | 4 A gG |
Versorgungsspannung UB | 24 V, AC/DC, -10 ... 10 % |
Leistungsaufnahme, max. | 4,6 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Spannungsart | AC/DC |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Schaltelement | Relais, Schließer |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | AC/DC |
Schaltelement | Relais, Öffner |
Funktion | EDM-Schaltausgang |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 2 St. |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0 St. |
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 1 St. |
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade | 3 A |
Ansprechzeit | 20 ms |
Anzugsverzögerung, automatischer Start | 400 ms |
Anzugsverzögerung, manueller Start | 600 ms |
Rückfallverzögerung | 20 ms |
Zeitfenster zwischen 2 Kanälen eines Sensors, max. | 500 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Spannungsversorgung Verbindung zum Gerät |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 16 -polig |
Anschlussquerschnitte | 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze 1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse 2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze 2 x 0,5 bis 1,5 mm², Litze mit Twin-Aderendhülse 2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse |
Abmessung (B x H x L) | 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PA |
Nettogewicht | 220 g |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Schnappbefestigung |
Mechanische Lebensdauer | 10.000.000 Betätigungsspiele |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 3 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 4 ... 100 % |
Schutzart | IP 20 (Klemmen),Einbau in Schaltschrank oder Gehäuse mit Schutzart von mind. IP 54 erforderlich IP 40 (Gehäuse) |
Zulassungen | TÜV Süd c UL US |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60947-5-3 |
Zolltarifnummer | 85423990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |