MSI-CM52B-02

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 547934

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MSI-SR-CM43-03
Sicherheits-Relais
Artikelnummer: 50133027
  • Applikation: Erweiterungsgerät für Sicherheits-Schaltgeräte
  • Wiederanlauf: automatisch
  • Art der Klemme: Federkraftklemme
  • Funktionen: Überwachung von Näherungsschaltern
Artikelnummer: 50133027

Sofort verfügbar

Serie MSI-CM
Applikation Kontakterweiterung für Sicherheits-Relais und Sicherheits-Steuerungen
Funktionen Ein- oder zweikanaliger Betrieb
Rückmeldepfad für EDM Einbindung
Wiederanlauf automatisch
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 262 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-10 pro Stunde
PFHD, nop = 8766 0,000000000102 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1
STOP Kategorie 0, IEC/EN 60204-1
B10d bei AC15 (induktive Last) 230.000 Anzahl Zyklen
Schutzbeschaltung Überspannungsschutz
Dauerstrom pro Strompfad, max. 6 A
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Leistungsaufnahme, max. 1,7 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 5 St.
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1 St.
Rückfallverzögerung 20 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polyamid PA unverstärkt
Werkstoff elektrischer Kontakt AgSnO2, hauchvergoldet
Nettogewicht 231 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Mechanische Lebensdauer 100.000.000 Betätigungsspiele
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 20 (Klemmen)
IP 40 (Gehäuse)
Zulassungen TÜV Rheinland
UL
c UL
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf