MSI-2H

Sicherheits-Schaltgerät

Artikelnummer: 549912

Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
MSI-SR-2H21-03
Sicherheits-Relais
Artikelnummer: 50133017
  • Applikation: Auswertegerät für Zweihandschaltungen nach DIN EN ...
  • Wiederanlauf: Durch synchrone Betätigung
  • Art der Klemme: Federkraftklemme
  • Funktionen: Zweikanalige Ansteuerung (je 1 Schließer und 1Öffn...
Artikelnummer: 50133017

Lieferzeit ca. 25 Werktage
MSI-SR-2H21-01
Sicherheits-Relais
Artikelnummer: 50133016
  • Applikation: Auswertegerät für Zweihandschaltungen nach DIN EN ...
  • Wiederanlauf: Durch synchrone Betätigung
  • Art der Klemme: Schraubklemme
  • Funktionen: Zweikanalige Ansteuerung (je 1 Schließer und 1Öffn...
Artikelnummer: 50133016

Sofort verfügbar

Serie MSI-2H
Funktionen Automatischer Anlauf/Wiederanlauf
Gleichzeitigkeitsüberwachung der Zweihandtaster
Querschlussüberwachung
Statische Schützkontrolle (EDM)
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 70 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 3,8E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1
STOP Kategorie 0, IEC/EN 60204-1
B10d bei DC1 (ohmsche Last) 400.000 Anzahl Zyklen
B10d bei AC1 (ohmsche Last) 400.000 Anzahl Zyklen
B10d bei DC13 (induktive Last) 400.000 Anzahl Zyklen
B10d bei AC15 (induktive Last) 400.000 Anzahl Zyklen
B10d, geringe Last 20.000.000 Anzahl Zyklen
Schutzbeschaltung Sicherung am Schaltausgang, vorgeschaltet
Schalthäufigkeit, max. 3600 Schaltspiele/h
Dauerstrom pro Strompfad, max. 3 A
Externe Absicherung für Versorgungskreis 1 A träge
Externe Kontaktabsicherung je Strompfad 5 A flink, bzw. 3,15 A träge
Zulässiger Eingangsleitungswiderstand, max. 70 Ω
Versorgungsspannung UB 24 V, -15 ... 10 %
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart AC/DC
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Ansprechzeit 20 ms
Bereitschaftsverzögerung 150 ms
Wiedereinschaltzeit 50 ms
Anzugsverzögerung 50 ms
Rückfallverzögerung 20 ms
Zeitfenster für Gleichzeitigkeitsüberwachung, max. 0,5 s
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze
2 x 0,5 bis 1,5 mm², Litze mit Twin-Aderendhülse
2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PA 66
Werkstoff elektrischer Kontakt AgSnO2, hauchvergoldet
Nettogewicht 200 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Mechanische Lebensdauer 10.000.000 Betätigungsspiele
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Schutzart IP 20 (Klemmen)
IP 40 (Gehäuse)
Schutzklasse II
Zulassungen TÜV Süd
Zolltarifnummer 85371098
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
3D-CAD Modell - MSI-2H - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf