MMS-A-1000
Muting-Montagesystem
Serie | MMS |
Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken COMPACTplus Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 330, MLD 530 |
Art des Muting-Montage-Systems | aktive Seite |
Abmessung | 1.000 mm |
Durchmesser Rundstangen | 12 mm |
Nettogewicht | 1.700 g |
Anzahl Rundstangen | 2 St. |
Montage | Montage an Gerätesäule |
Zolltarifnummer | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ECLASS 12.0 | 27272792 |
ECLASS 13.0 | 27272792 |
ECLASS 14.0 | 27272792 |
ECLASS 15.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |