MLD-M002-UDC-1000-S2
Set Sicherheits-Sensor Umlenkspiegel
Serie | MLD-UDC |
Anzahl Strahlen | 2 St. |
Strahlabstand | 500 mm |
Nettogewicht | 5.865 g |
mit Gerätesäule | Ja |
Säulenhöhe ohne Fuß | 1.000 mm |
Zolltarifnummer | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |