MLC520-S-14-1170
Set Sicherheits-Sensor
Serie | MLC 520S |
Geräteart | Set (Sender und Empfänger) |
beinhaltet | 4 St. Befestigungswinkel BT-MLC-S-O 6 St. Befestigungswinkel BT-MLC-S-C |
Applikation | Fingerschutz |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Automatischer Anlauf/Wiederanlauf Schützkontrolle (EDM) |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,64E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Auflösung | 14 mm |
Schutzfeldhöhe | 1.170 mm |
Reichweite | 0,2 ... 6 m |
Anzahl Strahlen | 117 St. |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 850 nm |
Sendesignalform | gepulst |
LED Risikogruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471:2008) |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
Schaltspannung high, min. | 18 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 22,5 V |
Spannungsart | DC |
Lastinduktivität | 2.000 µH |
Lastkapazität | 1 µF |
Reststrom, max. | 200 mA |
Reststrom, typ. | 2 mA |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | +24 V schaltend |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Ansprechzeit | 17 ms |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Funktion | Geräteanschluss Sender |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 160 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Geräteanschluss Empfänger |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 160 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 15,4 mm x 1.170 mm x 32,6 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
Nettogewicht | 5.900 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | C-Montagebügel L-Montagebügel O-Montagebügel |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV Süd |
Schwingfestigkeit | 50 m/s² |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | 98,1 m/s² |
Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-29 |
US-Patente | US 6,418,546 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |