MD 758i-11-42/L5-2222

IO-Link Master

Artikelnummer: 50131484

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie MD 700i
Art IO-Link Master
Geeignet für IO-Link Sensoren
Versorgungsspannung UB 20 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 4.000 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge je Sensoranschluss 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP / NPN umschaltbar
Art EtherNet IP, IO-Link, Modbus TCP
COM-Mode COM1
COM2
COM3
Porttyp A
Spezifikation V1.0.1
V1.1
SIO-Mode support Ja
Dual Channel Ja
Anzahl Anschlüsse 8 St.
Sensoranschlüsse 4 St.
Anschlüsse zur Spannungsversorgung 2 St.
Anzahl Schnittstellenanschlüsse 2 St.
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Verbindung zum Sensor
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Verbindung zum Sensor
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Verbindung zum Sensor
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Verbindung zum Sensor
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 51,8 mm x 42,7 mm x 154 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 454 g
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85369010
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
EPLAN Makro - edz
EDS-Datei - zip
Betriebsanleitung - pdf