LV462.4/2

Lichtleiter Verstärker

Artikelnummer: 50118402

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
LV462B/24
Lichtleiter Verstärker
Artikelnummer: 50145467
  • Serie: 462B
  • Lichtquelle: LED, rot
  • Schaltausgang: Transistor, NPN
  • Anschluss: Leitung
Artikelnummer: 50145467
Serie 462
Geeignet für Glasfaser-Lichtleiter
Kunststoff-Lichtleiter
Sonderausführung Zeitfunktion
Lichtquelle LED, rot
Versorgungsspannung UB 12 ... 24 V, DC
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltfrequenz 500 Hz
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Aderzahl 4 -adrig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 10 mm x 33 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Bedientasten
Schiebeschalter
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf