LSSL 318M

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50083171

Lieferzeit ca. 21 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 318
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Sonderausführung Aktivierungseingang
Betriebsreichweite 0 ... 15 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 18 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 650 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 25 mA
Anzahl Aktivierungseingänge 2 St.
Bereitschaftsverzögerung 30 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Gehäuse Edelstahl V2A
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 130 g
Farbe Gehäuse schwarz
silber
Art der Anzeige LED
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf