LS35CI.XR1/XX-M12

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50150348

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 35C
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Applikation Erkennung von Produkten in Beutelverpackungen
Betriebsreichweite 0 ... 180 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0 ... 220 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 860 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Werkstoff Bedienelement Kunststoff (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusionsdicht
Gehäuserauigkeit Ra ≤ 0,8, Typischer Wert für das Edelstahlgehäuse
Gehäuse Edelstahl AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff (PMMA+) mit kratzfester Indium Schutzschicht
Nettogewicht 120 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 68
IP 69K
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Zertifikat - Diversey - pdf