LRS 36/6
Linienprofilsensor
Serie | 36 |
beinhaltet | Konfigurationssoftware LxSsoft |
Applikation | 3D-Objekterkennung |
Sonderausführung | Synchronisationseingang |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
Erfassungsbereich x-Achse | 150 ... 600 mm |
Erfassungsbereich z-Achse | 200 ... 800 mm |
Mindestobjektgröße x-Achse | 2 ... 3 mm |
Mindestobjektgröße z-Achse | 2 ... 6 mm |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl Aktivierungseingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 5 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 6 St. |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Ansprechzeit | 10 ms |
Art | Ethernet |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 620 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |