LES 36HI/VC6.10
Linienprofilsensor
Serie | 36 |
beinhaltet | Konfigurationssoftware LxSsoft |
Applikation | 3D-Objekterkennung Objektvermessung |
Sonderausführung | Synchronisationseingang |
Lichtquelle | Laser, rot |
Laser Klasse | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
Messbereich x-Achse | 50 ... 140 mm |
Messbereich z-Achse | 200 ... 600 mm |
Auflösung x-Achse | 0,2 ... 0,6 mm |
Auflösung z-Achse | 0,1 ... 0,9 mm |
Wiederholgenauigkeit z-Achse, relativ zu Messabstand | ≤ 0,25 % |
Wiederholgenauigkeit z-Achse, relativ zu Messabstand, Hinweis | Remissionsgrad 90 %, identisches Objekt, identische Umgebungsbedingungen, Messobjekt ≤ 50x50 mm² |
Messzeit | 10ms |
Linearität z-Achse, relativ zu Messabstand | ± 0,5% |
Mindestobjektgröße x-Achse | 0,6 ... 2 mm |
Mindestobjektgröße z-Achse | 0,4 ... 3 mm |
Schwarz-/ Weiß-Verhalten | 0,5 %, 6 … 90 % Remissionsgrad |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl Aktivierungseingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 5 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 6 St. |
Art | Analogausgang |
Art | Strom |
Art | Spannung |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Ansprechzeit | 10 ms |
Art | Ethernet |
Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Funktion | Signal IN Signal OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Funktion | Signal OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 620 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III, VDE |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC/EN 60947-5-2 |
US-Patente | US 8,928,894 B |
Zolltarifnummer | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |