Lens S-M12-16F8

Objektiv

Artikelnummer: 50148546

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Geeignet für IVS 1000i & DCR 1000i
Arbeitsbereich 200 ... 1.300 mm
Brennweite 16 mm
Objektivanschluss S-Mount
Blendenzahl (F) 8
Blendentyp fix
Wellenlänge 400 ... 950 nm
Auflösung 2 Megapixel
Sensorgröße 1 / 3''
Hauptebene objektseitig 14,84 mm
Hauptebene bildseitig 15,93 mm
Öffnungswinkel objektseitig 21,3 °
Öffnungswinkel bildseitig 14,64 °
Bauform zylindrisch
Gewindegröße M12 x 0,5 mm
Farbe Gehäuse schwarz
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Zolltarifnummer 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip