LCAM 308 C6F-XX

Kamera

Artikelnummer: 50147807

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie LCAM
Geeignet für Einsatz in Intralogistik-Anwendungen
Chip CMOS
Funktionen Echtzeituhr
Softwarefunktionen Bildspeicher
Bildübertragung
Livestreamübertragung
REST-API
Videospeicher
Arbeitsbereich motorische Fokusverstellung
Arbeitsbereich 500 mm ... ∞
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 720 px
Brennweite 3 mm
Chipgröße 1/4 in
Framerate (Bilder pro Sekunde), max. 24 Stück pro Sekunde
Öffnungswinkel x-Achse 62 °
Öffnungswinkel y-Achse 48 °
Kameratyp Farbe
Versorgungsspannung UB 18 ... 28 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 5,6 W, (Heizung inaktiv) / 20 W, (Heizung aktiv)
Art Ethernet
Adressvergabe DHCP
manuelle Adressvergabe
Übertragungsgeschwindigkeit 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funktion Prozess
Service
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP , RTP/RTSP, UDP, NTP
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Signal IN
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff (PMMA+) mit kratzfester Indium Schutzschicht
Nettogewicht 300 g
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Schutzart IP 65
Zolltarifnummer 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf