LBK ISC110 E-P
Sicherheits-Schaltgerät
Serie | LBK ISC |
Art | Controller für Radarsensor |
beinhaltet | Slot für MicroSD-Karte |
Applikation | Stationäre Gefahrbereichssicherung Stationäre Zugangssicherung |
Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Anschluss von bis zu 6 Sensoren Deaktivierung von Sensorgruppen Konfigurationsspeicher Slot für MicroSD-Karte Synchronisation von Controller Umschaltung zwischen Konfigurationen |
Wiederanlauf | automatisch manuell |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 42 Jahre, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,40E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 3, EN ISO 13849-1 |
Schutzbeschaltung | Externes Netzteil mit integriertem Kurzschlussschutz Überstrom über integrierte rückstellbare Sicherung (max. 5s bei 8A) |
Versorgungsspannung UB | 20 ... 28 V, DC |
Stromaufnahme, max. | 1.000 mA, ohne externe Last |
Leistungsaufnahme, max. | 5 W |
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
Art | Ethernet, PROFINET |
Funktion | Parametrierung |
Funktion | Prozess |
PROFINET Device | Device nach Spec V2.3.5 |
GSDML | GSDML nach Spec V2.3.5 |
Profil | PROFINET/PROFIsafe |
Conformance Class | C |
Netzlast Klasse | III |
Security Level | 1 |
Switch-Funktionalität | IRT-fähiger 2-Port Switch nach IEEE 802, integriert in Anschlusseinheit |
Sicherheits-Schaltsignale | 4 St. |
PROFIsafe Version | V2.4 V2.61 |
Art | USB |
Anzahl Anschlüsse | 7 St. |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Klemme |
Art der Klemme | Schraubklemme |
Polzahl | 3 -polig |
Funktion | BUS OUT |
Art des Anschlusses | Klemme |
Funktion | Signal IN Signal OUT |
Art des Anschlusses | Klemme |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung |
Art des Anschlusses | USB |
Funktion | Konfiguration/Parametrierung |
Art des Anschlusses | RJ45 |
Funktion | PROFINET/PROFIsafe Kommunikation Eingang |
Art des Anschlusses | RJ45 |
Funktion | PROFINET/PROFIsafe Kommunikation Ausgang |
Art des Anschlusses | RJ45 |
Abmessung (B x H x L) | 106 mm x 33 mm x 103 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Nettogewicht | 250 g |
Farbe Gehäuse | weiß |
Art der Befestigung | DIN Hutschienenmontage Schnappbefestigung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 80 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 20 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | TÜV Süd Italia UL |
Zolltarifnummer | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |