L300-B1-M31C3-SLM24-SCA

Sicherheits-Zuhaltung

Artikelnummer: 50142095

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie L300-B1
beinhaltet 1 St. Betätiger
1 St. Sicherheits-Zuhaltung
Funktionen Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Funktionsprinzip Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) bis inkl. e, EN ISO 13849-1
MTTFd 2.968 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 1,15E-9 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1
DC High
Kodierungsstufe niedrig, EN ISO 14119
Art der Verschaltung Einzelschaltung
Reihenschaltung
Externe Absicherung für Versorgungskreis 2A Typ Gg (oder gleichwertig)
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -10 ... 10 %
Stromaufnahme, max. 1.200 mA
Anzahl Sicherheits-Schalteingänge 2 St.
Anzahl digitaler Schalteingänge 3 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Stromaufnahme, typ. 5 mA
Teach-Eingang für Betätiger Nein
Funktion IE1 Aktivierungseingang Elektromagnet
Funktion IE1 Aktivierungseingang Elektromagnet
IE2 Aktivierungseingang Elektromagnet
Funktion I3 Steuereingang Reset
Art Sicherheits-Schalteingang
Spannungsart DC
Schaltspannung, typ. 24 V
Stromaufnahme, typ. 5 mA
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart DC
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion O3 Meldeausgang Schutzeinrichtung geschlossen
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion O4 Meldeausgang Schutzeinrichtung verriegelt
Anzahl Leitungseinführungen 3 St.
Funktion Kontaktanschluss
Spannungsversorgung
Verbindung mit SPS
Art des Anschlusses Klemme, bitte berücksichtigen Sie für den Anschluss des Gerätes die Betriebsanleitung
Art der Klemme Federkraftklemme
Anschlussquerschnitte 1 x 0,34 bis 0,75 mm², Litze mit angeschweißter Aderendhülse, 1 x 0,34 bis 1,5 mm², Litze mit Aderendhülse
Bauform kubisch
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 1.700 g
Farbe Gehäuse grau
rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Leitungseinführung M20 x 1,5
Seite der Leitungseinführung links, rechts, unten
Entsperrungsvorrichtung Hilfsentriegelung
Schaltertyp Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung
Anfahrgeschwindigkeit 0,001 ... 0,5 m/s
Zuhalteart Federkraft
Zuhalte-Betätigung Feder
Zuhaltekraft, max. 9.750 N
Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungsspiele, IEC 60947-5-1
Betätigungshäufigkeit, max. 600 pro Stunde, IEC 60947-5-1
Auszugskraft, Betätiger entriegelt 30 N
Gesicherter Schaltabstand Sao 2 mm
Gesicherter Ausschaltabstand Sar 4 mm (Betätiger nicht verriegelt)
10 mm (Betätiger verriegelt)
Nennschaltabstand Sn 2,5 mm
Wiederholgenauigkeit ≤ 10 % Sn
Maximale Schaltfrequenz 1 Hz
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 5 St.
Bedienelemente 2 Befehlsgeber
Funktion des Bedienelements Taster beleuchtet mit Symbol "Anfordern", weiß
Taster beleuchtet mit Symbol "Quittieren", blau
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 75 °C
Schutzart IP 65, EN 60529
Zulassungen ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Zolltarifnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - TÜV SÜD - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf