KD 095-5A
Leitungsdose
Betriebsspannung | max. 125 V AC/DC |
Bemessungsbetriebsstrom | 4.000 mA |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Werkstoff | Metall |
Werkstoff Griffkörper | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Schraubklemme |
Zulässiger Leiterquerschnitt | 0,14 ... 0,75 mm² |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 20 mm x 52,5 mm |
Nettogewicht | 23 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 85 °C |
Schutzart | IP 67 |
Zolltarifnummer | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |