KB TTL-RS232/PIN9 IT4xxx

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50104586

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon
Geeignet für Schnittstelle RS 232
TTL
Art des Anschlusses Sub-D
Rundstecker, LED Nein
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses RJ41
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Spiralleitung
Leitungslänge 2.300 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Nettogewicht 99 g
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz