KB M12/8-1000-SA

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50110178

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KS S-M12-8A-P1-010
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135137
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, male
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 1.000 mm
Artikelnummer: 50135137

Sofort verfügbar

Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 8 St.
Farbe Mantel grau
Geschirmt Ja
Leitungslänge 1.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Produktbroschüre - pdf