IT 1990i XR-3 USB-KIT

Mobiler 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50144932

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie IT19xx
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
Maxicode
Micro PDF
PDF417
QR-Code
UPC
Weitere auf Anfrage
Lesedistanz 0 ... 2.236 mm
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 800 px
Versorgungsspannung UB 4 ... 5,5 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 2,35 W
Art PS/2, USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Art des Anschlusses RJ41
Abmessung (B x H x L) 76 mm x 100 mm x 192 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 320 g
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Fallhöhe 3 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 65
IP 67
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V4.5.4 - zip
USB-Treiber - USBserial - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Kurzanleitung - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf