IT 1990i SR-3
Mobiler 2D-Codeleser
Serie | IT19xx |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QR-Code UPC Weitere auf Anfrage |
Lesedistanz | 0 ... 837 mm |
Auflösung Kamera horizontal | 1.280 px |
Auflösung Kamera vertikal | 800 px |
Versorgungsspannung UB | 4 ... 5,5 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 2,35 W |
Art | PS/2, USB, RS 232 |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Art des Anschlusses | RJ41 |
Abmessung (B x H x L) | 76 mm x 100 mm x 192 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | UL 94-V0 |
Nettogewicht | 320 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Fallhöhe | 3 m |
Messungen bezogen auf | Betonboden |
Schutzart | IP 65 IP 67 |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |