IT 1910i-1D ER-3

Mobiler Barcodeleser

Artikelnummer: 50141057

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
IT 1990i SR-3
Mobiler 2D-Codeleser
Artikelnummer: 50144927
  • Serie: IT19xx
  • Schnittstelle: PS/2
  • Codearten lesbar: Micro PDF
  • Lesedistanz, max.: 0 ... 837 mm
Artikelnummer: 50144927

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Serie IT19xx
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Truncated
UPC
Weitere auf Anfrage
Lesedistanz 25 ... 596 mm
Auflösung Kamera horizontal 838 px
Auflösung Kamera vertikal 640 px
Versorgungsspannung UB 3,7 V4 ... 5,5 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 2,3 W
Art PS/2, USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Abmessung (B x H x L) 75 mm x 133 mm x 195 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff UL 94-V0
Nettogewicht 300 g
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Fallhöhe 2 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 65
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - V4.5.4 - zip
USB-Treiber - USBserial - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Kurzanleitung - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf