IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Serie | IT147xg |
Codearten lesbar | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QR-Code UPC |
Lesedistanz | 5 ... 400 mm |
Lichtquelle | LED, rot |
LED-Gruppe | 1 |
Auflösung Kamera horizontal | 1.040 px |
Auflösung Kamera vertikal | 720 px |
Barcode Kontrast (PCS) | 35 % |
Modulgröße | 0,127 ... 0,508 mm |
Versorgungsspannung UB | 3,7 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 1,8 W |
Akku-Technolgie | LiIon |
Akku-Speicherkapazität | 2,4 Ah |
Art | PS/2, USB, RS 232 |
Funktion | Prozess |
Funktion | Prozess |
Bluetooth-Reichweite | Klasse 2 |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Art des Anschlusses | Bluetooth |
Abmessung (B x H x L) | 173 mm x 82 mm x 62 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | UL 94-V0 |
Nettogewicht | 210 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Fallhöhe | 1,8 m |
Messungen bezogen auf | Betonboden |
Schutzart | IP 42 |
Zolltarifnummer | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |