IPRK 92/4 S.1

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50020358

Sofort verfügbar

Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
KD 095-4
Leitungsdose
Artikelnummer: 50031324
  • Anschluss 1: Rundstecker, M12
  • Anschluss 2: Schraubklemme
  • Ausführung: gewinkelt, female
  • Polzahl: 4 St.
Artikelnummer: 50031324

Sofort verfügbar

PRK25C/4W-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50137522
  • Serie: 25C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 10 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50137522

Lieferzeit ca. 21 Werktage
Serie 92
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Sonderausführung Warnausgang
Betriebsreichweite 0,2 ... 8,5 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Grenzreichweite 0,2 ... 12,5 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 660 nm
LED-Gruppe 1
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip UB schaltend
Funktion Warnausgang
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Art des Anschlusses Normstecker
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 6 -polig
Abmessung (B x H x L) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 140 g
Farbe Gehäuse rot
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf