IL SP 021/014 300
Beleuchtung
Art | LED Spotbeleuchtung |
Geeignet für | IVS 1000i & DCR 1000i |
Funktionen | Integrierte Leistungsregelung getriggerter Betrieb |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 634 nm |
Sendesignalform | gepulst |
LED-Gruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471) |
Öffnungswinkel, max. | 14 ° |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Leistungsaufnahme, max. | 3,4 W, bei 24 V DC |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | Trigger high 3,3 … 30,0 V (high) / < 2,8V (low) |
Funktion | Trigger |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Spannungsversorgung Trigger |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 3 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 32 mm x 60 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium eloxiert |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 110 g |
Farbe Gehäuse | schwarz |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde über optionales Befestigungsteil |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Prüfverfahren Vibration nach Norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Zolltarifnummer | 85395100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
ECLASS 8.0 | 27310204 |
ECLASS 9.0 | 27310204 |
ECLASS 10.0 | 27310204 |
ECLASS 11.0 | 27310204 |
ECLASS 12.0 | 27310204 |
ECLASS 13.0 | 27310204 |
ECLASS 14.0 | 27310204 |
ECLASS 15.0 | 27310204 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |