IL BA 012/065 RD 301 L D

Beleuchtung

Artikelnummer: 50148122

Sofort verfügbar

Icon Icon
Art LED Balkenbeleuchtung mit schaltbarem Gleichlicht
Geeignet für IVS 1000i & DCR 1000i
Sonderausführung Schutzabdeckung lentikular
Funktionen Dauerbetrieb
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 634 nm
Sendesignalform kontinuierlich
LED-Gruppe 1
Öffnungswinkel, max. 18 °
Versorgungsspannung UB 24 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 3,4 W, bei 24 V DC
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 3 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 23,1 mm x 18 mm x 84 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium eloxiert
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff/PC
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Schutzart IP 40
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Zolltarifnummer 85395100
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD Modell - zip