HTU420B-500.3/6T-M8

Ultraschall Taster

Artikelnummer: 50150569

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 420B
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Sonderausführung Teach-Eingang
MTTF 430 Jahre
Betriebsreichweite 0,015 ... 0,5 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Ultraschallfrequenz 290 kHz
Verlauf Schallkeule standard
Abstrahlrichtung frontseitig
Öffnungswinkel 7 °
Einstellbereich 15 ... 500 mm
Auflösung 1,0 mm
Wiederholgenauigkeit 0,5 mm
Temperaturdrift 2 %
Bezugsgröße Temperaturdrift Endwert
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Schalthysterese 4 %
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Schaltspannung high: ≥12V
low: ≤ 2 V
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 12 Hz
Ansprechzeit 40 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 20,5 mm x 41 mm x 15 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ASA, PMMA
Werkstoff Ultraschallwandler Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT)
Nettogewicht 22 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Funktion des Bedienelements Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 65 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 75 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf