HT46CL1.XR/2N-M12
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 46C |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
schwarz-weiß-Fehler | < 10% bis 1000 mm |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,05 ... 1 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,07 ... 0,9 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,09 ... 0,8 m |
Grenzreichweite | 0,05 ... 1,2 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Einstellbereich | 120 ... 1.200 mm |
Strahlverlauf | divergent |
Lichtquelle | Laser, rot |
Wellenlänge | 655 nm |
Laser Klasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 3 mm x 5 mm [1.000 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | elliptisch |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 30 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-PBT |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 60 g |
Farbe Gehäuse | rot |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
Funktion des Bedienelements | Tastweiteneinstellung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |