HS 6578 DPM

Mobiler 2D-Codeleser Funk

Artikelnummer: 50120440

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HS 6678 DPM
Mobiler 2D-Codeleser Funk
Artikelnummer: 50138138
  • Serie: HS 66x8
  • Schnittstelle: PS/2
  • Codearten lesbar: Code 39
  • Lesedistanz, max.: 0 ... 147 mm
Artikelnummer: 50138138

Sofort verfügbar

Serie HS 65x8
Codearten lesbar 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
Direktmarkierte 2D-Codes
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
QR-Code
UPC
Weitere auf Anfrage
Lesedistanz 0 ... 233 mm
Auflösung Kamera horizontal 752 px
Auflösung Kamera vertikal 480 px
Versorgungsspannung UB 3,6 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 4,75 W
Akku-Technolgie LiIon
Akku-Speicherkapazität 3,7 Ah
Art PS/2, USB, RS 232
Funktion Prozess
Funktion Prozess
Bluetooth-Reichweite Klasse 2
Bluetooth-Version 2.1
Art des Anschlusses Bluetooth
Abmessung (B x H x L) 74 mm x 187 mm x 123 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Nettogewicht 414 g
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Fallhöhe 2 m
Messungen bezogen auf Betonboden
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
Konfigurationssoftware - 32 Bit Version - zip
Konfigurationssoftware - 64 Bit Version - zip
Konfigurationssoftware - Plug-In - zip
USB-Treiber - 32 Bit Version - zip
USB-Treiber - 64 Bit Version - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf