HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 46B |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Sonderausführung | Ex-Geschützt |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0 ... 2,5 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,005 ... 1,8 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,01 ... 1,2 m |
Grenzreichweite | 0 ... 2,5 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 200 Hz |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 200 mm |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 250 g |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 60 °C |
Ex-Gerätekategorie | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | Ex |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |