GS04B/P.1-220-M8.3
Gabel-Lichtschranke
Serie | 04B |
Physikalisches Prinzip | optisch |
Applikation | Erkennung von Kleinteilen |
MTTF | 700,42 Jahre |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 660 nm |
Sendesignalform | gepulst |
Wiederholgenauigkeit | 0,03 mm |
Minimaler Objektdurchmesser | 1 mm |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 30 mA |
Schalthysterese | 100 µm |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 100 mA |
Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
Schaltfrequenz | 5.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,1 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 150 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 3 -polig |
Bauform | Gabel |
Maulweite | 220 mm |
Maultiefe | 110 mm |
Abmessung (B x H x L) | 12 mm x 244 mm x 140 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 432 g |
Farbe Gehäuse | schwarz, RAL 9005 |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung Hell-/Dunkelumschaltung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 60 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 Anhang C,D |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |