GS 754B/D3-27-S12

Gabel-Lichtschranke

Artikelnummer: 50115806

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 754
Applikation Erkennung von Folien > 0,1 mm
Erkennung von transparenten Objekten
Messfeldlänge 25 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Systemauflösung a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5)
b: 0,014 mm (Mode 7)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Art RS 422
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Maulweite 27 mm
Maultiefe 42 mm
Abmessung (B x H x L) 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 270 g
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf