GS 61/6.2,200-S12

Gabel-Lichtschranke

Artikelnummer: 50112422

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 61
Physikalisches Prinzip optisch
Applikation Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min. 2 mm
Etikettenlücke, min. 2 mm
Medium nicht transparent
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 940 nm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 30 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip Schaltsignal in Etikettenlücke
Schaltfrequenz 10.000 Hz
Ansprechzeit 0,05 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In 20 m/min
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform Gabel
Maulweite 3 mm
Maultiefe 41 mm
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 30 mm x 60 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff/PC
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
schwarz, RAL 9005
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 3 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf