E4-MP1-100

Signalsäulenelement

Artikelnummer: 50130458

Lieferzeit ca. 13 Werktage
Icon Icon
Serie E4
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Push-In Technik
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 40 mm x 134 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Nettogewicht 173 g
Farbe Gehäuse schwarz
Ausführung des Befestigungsteils Fußmontage
Art der Befestigung, anlagenseitig schraubbar / horizontal
Kalottenmodule 5 Stück max.
Modulaufnahme einseitig
Anzahl Endkappen 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Schutzart IP 66
Zolltarifnummer 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CAD Modell - Cover - zip
3D-CAD Modell - Mounting pole - zip
3D-CAD Modell - Pre-assembled Tower - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf