DDLS 508 200.3 H
Optische Datenübertragung
Serie | DDLS 500 |
Sonderausführung | Betrieb von parallelen Lichtachsen Heizung Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen |
Arbeitsbereich | 100 ... 200.000 mm |
Lichtquelle | Laser, infrarot |
Übertragungsfrequenz | F3 |
Öffnungswinkel | 1 ° |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Art | PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe over PROFINET |
Übertragungsprotokoll | EtherNET/IP PROFINET/PROFIsafe PROFINET IO / RT PROFINET IRT TCP/IP 100 Mbit |
Architektur | transparent |
Adressvergabe | Keine |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s |
Funktion | Prozess |
Switch-Funktionalität | Keine |
Übertragungsprotokoll | TCP/IP , UDP |
Funktion | Prozess |
Conformance Class | B |
Switch-Funktionalität | Keine |
Übertragungsgeschwindkeit | 100 Mbit/s |
Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | POWER |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Polzahl | 5 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Bezeichnung am Gerät | BUS |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | D-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Nettogewicht | 1.422 g |
Art der Anzeige | Bargraph LED |
Umgebungstemperatur Betrieb | -35 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -35 ... 70 °C |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
Prüfverfahren Rauschen nach Norm | EN 60068-2-64 |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 |
Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-27 |
Zolltarifnummer | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |