DDLS 200/200.1-10-M12

Optische Datenübertragung

Artikelnummer: 50106025

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie DDLS 200
Sonderausführung Betrieb von parallelen Lichtachsen
Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich 200 ... 200.000 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Übertragungsfrequenz F1
Öffnungswinkel 1 °
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art PROFIBUS DP, RS 485
Übertragungsgeschwindigkeit 0,0096 ... 1,5 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät BUS IN
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät Bus OUT
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät PWR
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Nettogewicht 1.245 g
Art der Anzeige Bargraph
LED
Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Prüfverfahren Rauschen nach Norm EN 60068-2-64
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Zolltarifnummer 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf