DCR55M2/UB-1800-S6

Stationärer 2D-Codeleser

Artikelnummer: 50136773

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie DCR 55
Chip CMOS (Rolling Shutter)
Softwarefunktionen Lesen von 1D Codes
Lesen von 2D Codes
Codearten lesbar 2/5 Hong Kong
2/5 Interleaved
2/5 NEC
2/5 Straight
Australian Post
Aztec
BC412
Canada Post
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Databar
HanXin
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Korea Post
QR-Code
Lesedistanz 30 ... 425 mm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471:2008)
Auflösung Kamera horizontal 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal 960 px
Modulgröße 0,127 ... 0,528 mm
Versorgungsspannung UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Stromaufnahme, max. 425 mA
Art USB
Funktion Prozess
Spezifikation USB 2.0
Betriebsart COM-Port-Emulation
Tastatur-Emulation
Art USB
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Datenschnittstelle
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit USB-Stecker
Leitungslänge 1.800 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 31,5 mm x 20 mm x 40,3 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 89 g
Farbe Gehäuse rot
silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Art der Anzeige LED
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 90 %
Schutzart IP 54
Zulassungen FCC
RoHS
c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61326-1
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Software - Drivers V 2.5.0 - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf